REL-MR- 12DC/21HC AU
-
단일 릴레이
2961532
플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 높은 연속 전류용 멀티 레이어 금도금 접점 있음, 1개의 전환 접점, 입력 전압 12 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RT III-proof (wash-proof)
최대 16 A의 스위칭 전류