PI-EX-ME-IDS-I/I
-
신호 절연기
2835451
출력 절연기, SMART, (아날로그 출력), 출력: 본질 안전, 입력 신호: 0(4) ... 20 mA, 출력 신호: 0(4) ... 20 mA
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 아날로그 출력 |
| 채널 수 | 1 |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 단계 응답(10-90%) | 2.2 ms |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 60 mA (24 V DC/20 mA) |
| 전력 소모량 | < 1.4 W |
| 신호 | |
| 입력 설명 | 전류 입력 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 입력 전압 한도 | 5 V (50 mA의 경우) |
| 입력 저항 전류 입력 | 250 Ω (동적) |
| 50 Ω (정적) | |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 본질 안전 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 750 Ω |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 27.3 V |
| 최대 출력 전류 Io | 93 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 635 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 14.8 mH / 683 nF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2.2 mH / 88 nF |
| 데이터 통신(바이패스) | |
| HART 기능 | 예 |
| 지원 프로토콜 | HART |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | ≤ 75 % (연평균) |
| ≤ 95 % (30일/년, 응결 없음) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 인증 | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
| 항목 번호 | 2835451 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 186 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 155.81 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |