PI-EX-ME-2NAM/COC- 24VDC
-
신호 절연기
2835493
NAMUR 스위칭 증폭기, 2-채널, 입력: 본질 안전, 출력: 릴레이, 전환 접점, 입력 전압: 24 V DC 공급
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 애플리케이션 | 디지털 입력 |
| 채널 수 | 2 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 20 Hz (최대 스위칭 빈도) |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 50 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | 0.55 W (채널당) |
| 신호: NAMUR | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NAMUR 근접 센서(IEC/EN 60947-5-6) |
| 플로팅 스위치 접점 | |
| 저항 회로 스위치 접점 | |
| 스위칭 임계값 "0" 신호 전류 | < 1.55 mA (차단) |
| 스위칭 임계값 "1" 신호, 전류 | > 1.75 mA (전도성) |
| 라인 오류 탐지 | X1, X2 또는 X5, X6을 브리징하여 분리 가능 |
| 비부하 전압 | 8.5 V DC |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 하우징 전면부의 스위치를 통해 반전 가능 |
| 접점 유형 | 채널당 1 개의 전환 접점 |
| 제한 연속 전류 | 5 A (250 V AC) |
| 2 A (100 V DC) | |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 100 VA (250 V AC) |
| 50 W (100 V DC) | |
| 주파수 | 20 Hz |
| 신호 | |
| 스위칭 동작 | 하우징 전면부의 스위치를 통해 반전 가능 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 10.5 V |
| 최대 출력 전류 Io | 26 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 67 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 160 mH / 16.8 µF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 45 mH / 2.41 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| LED 노란색(전환 상태) | |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | ≤ 75 % (연평균) |
| ≤ 95 % (30일/년, 응결 없음) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 인증 | TÜV 00 ATEX 1528 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
| 항목 번호 | 2835493 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181222 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 180.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 179.555 g |
| 관세 번호 | 85365019 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |