MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC - 입력 시그널 컨디셔너
2864189

MCR 4-way 신호 복제기, 아날로그 신호의 전기 절연 및 이중화용, 스프링 케이지 연결방식, 표준 구성. 교체 부품: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
2개의 전류 출력에서 표준 아날로그 신호 복제
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭, 필터링 및 복제용 초소형 절연 증폭기
4-way 절연
DIP 스위치를 사용해 최대 8개의 신호 조합 구성 가능