폭 6.2 mm의 구성 가능한 4-way 절연 증폭기 MINI MCR-SL-UI-2I-...는 표준 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링에 사용됩니다.
입력측의 경우, 아날로그 표준 신호 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V 또는 1...5V를 선택할 수 있으며, 출력측의 경우, 각각 전기적으로 절연(4-way 절연)된 0...20 mA 또는 4...20mA 신호로 다르게 설정할 수는 2개의 전류 출력이 있습니다.
하우징 측면에서 액세스할 수 있는 DIP 스위치는 입력 및 출력 신호 범위를 구성하기 위해 사용될 수 있습니다.
전원(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP
-
입력 시그널 컨디셔너
2864804
MCR 4-way 신호 복제기, 아날로그 신호의 전기 절연 및 이중화용, 스프링 케이지 연결방식, 주문 구성. 교체 부품: 2905027 MINI MCR-2-UI-2UI-PT-C.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
4-way 절연
DIP 스위치를 사용해 최대 8개의 신호 조합 구성 가능
2개의 전류 출력에서 표준 아날로그 신호 복제
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭, 필터링 및 복제용 초소형 절연 증폭기