PI-EX-ME-RTD-I
-
신호 컨버터
2835794
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 온도 |
| 채널 수 | 1 |
| 라인 모니터링 | NE 43 |
| 테스트 전압 출력/전원 공급 | 0.5 kV |
| 테스트 전압 입력/출력 | 2.5 kV |
| 테스트 전압 입력/전원 공급 | 2.5 kV |
| 단계 응답(10-90%) | 측정 모드에 따라 < 150 ms ... 350 ms |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (피크 값, EN 50020에 따름) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20.4 V DC ... 30 V DC |
| 전력 소모량 | < 1.5 W |
| 신호 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 사용 가능한 입력 소스 | 저항 온도계 2, 3 또는 4선 시스템 |
| 제어 | |
| 비부하 전압 | 20 V |
| 측정 | |
| 입력 설명 | 본질 안전 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 자유로운 프로그래밍 가능, 구성됨 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | 2, 3 또는 4선 Pt 100 센서 및 저항 타입 센서 |
| 측정 범위 | 센서 타입 및 측정 범위에 대한 표 참조 |
| 온도 측정 범위 | -200 °C ... 850 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 온도 측정 범위: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω (케이블당) |
| 센서 입력 전류 | 200 µA |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 전류 출력 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 쇼트서킷 출력 전류 | 25 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 750 Ω |
| 비부하 전압 | 20 V |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 2.7 V |
| 최대 출력 전류 Io | 11 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 21 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 50 mH / 30 µF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 50 mH / 2 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED(공급) |
| 빨간색 LED(라인 모니터링) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | ≤ 75 % (연평균) |
| ≤ 95 % (30일/년, 응결 없음) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| 인증 | TÜV 01 ATEX 1750 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 표준 | |
| 표준/규정 | NAMUR 권장 NE 21 |
| 항목 번호 | 2835794 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918901936 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 181.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 181.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |