MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
절연 증폭기
2864710
MCR 3-way 신호 처리기, DIP 스위치를 통해 I/O 구성 가능, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스프링 케이지 연결방식, 주문 구성. 교체 부품: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 약 100 Hz |
| 테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 단계 응답(10-90%) | 약 3.2 ms |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.002 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최종 값) |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN 레일 커넥터 (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, 주문 번호 2869728)는 공급 전압의 브리징을 위해 사용할 수 있습니다. EN 60715에 따른 35 mm DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.) |
| 최대 전류 소모량 | < 19 mA (전류 출력, 24 V DC의 경우, 부하 포함) |
| < 9 mA (전압 출력, 24 V DC의 경우, 부하 포함) | |
| 전력 소모량 (I 출력) | < 450 mW (전류 출력) |
| 전력 소모량 (U 출력) | < 200 mW (전압 출력) |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 입력 신호 | 50 mA |
| 전압 입력의 입력 저항 | 약 100 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | 약 50 Ω |
| 신호 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 약 12.5 V |
| 비부하 전압 | 약 12.5 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (다른 설정의 경우 주문 시 알려주십시오.) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 28 mA |
| 단락-회로 전류 | 약 22 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω (20 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
| < 20 mVPP (10 kΩ) | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 102.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| 마킹 | GL EMC 2 D |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
| 전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2864710 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK1131 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 82 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 65.3 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
DIP 스위치를 사용해 최대 36개의 신호 조합 구성 가능
낮은 전력 소모량
3-way 절연
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기