폭 6.2 mm의 구성 가능한 MINI MCR-SL-UI-I-LP... 2-way 절연 증폭기는 아날로그 신호를 전기적으로 절연, 조절 및 필터링하기 위해 사용됩니다.
루프 파워 절연 증폭기에 전원을 공급하는 출력 루프를 사용하면 절연 증폭기를 액티브 아날로그 입력 모듈에서 작동할 수 있습니다. 컨트롤러의 전류 루프를 통해 모듈에 전원이 공급됩니다.
입력측의 경우 2 mA 또는 50 mV부터 최대 40 mA 또는 30 V까지의 표준 아날로그 신호 및 비표준 아날로그 신호를 연결할 수 있습니다. 이러한 신호는 4...20 mA 신호로 변환됩니다.
하우징의 측면에서 접근할 수 있는 DIP 스위치를 사용하면 입력 신호 범위를 구성할 수 있습니다.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
절연 증폭기
2902829
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | MINI Analog |
| 채널 수 | 1 |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정렬 범위 | ± 2 % |
| 정렬 제로(0) | ± 2 % |
| 전기적 절연 | 2-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 한도 주파수 (3 dB) | 약 30 Hz |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 19 mW |
| 단계 응답(10-90%) | 약 16 ms |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.005 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값) |
| < 0.2 % (조정 없음) | |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V AC/DC |
| 테스트 전압 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | IEC/EN 61010에 따른 기본 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 전력 소모량 | 28 mW (신호 없음) |
| 신호: 전압/전류 | |
| 입력 수 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7.5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 1.25 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12.5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7.5 V ... 7.5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1.25 V ... 1.25 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12.5 V ... 12.5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (추가 영역 구성 가능, 표 참조) | |
| 1.5 V ... 7.5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0.6 V ... 3 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| 0.4 V ... 2 V | |
| 0.25 V ... 1.25 V | |
| 0.24 V ... 1.2 V | |
| 0.3 V ... 1.5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2.5 V ... 12.5 V | |
| 2.4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| 최대 전압 입력 신호 | < 40 V |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7.5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7.5 mA ... 7.5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2.5 mA ... 2.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2.4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1.6 mA ... 8 mA | |
| 1.5 mA ... 7.5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1.2 mA ... 6 mA | |
| 0.8 mA ... 4 mA | |
| 0.6 mA ... 3 mA | |
| 0.5 mA ... 2.5 mA | |
| 0.4 mA ... 2 mA | |
| 최대 전류 입력 신호 | < 50 mA (최대 30 V의 절연 내력) |
| 전압 입력의 입력 저항 | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| 입력 저항 전류 입력 | ≤ 50 Ω |
| 신호 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 최대 전류 출력 신호 | 35 mA (출력 제한) |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| 리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 93.1 mm |
| 깊이 | 101.2 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | PBT |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA00002R0 |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.5 % |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 0.5 % |
| 전도성 간섭 | |
| 주석 | 기준 A |
| 전기적 절연 | 2-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2902829 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 87.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 82 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |