MCR-CLP-UI-I-4 - 절연 증폭기
2814058

MCR 패시브 아이솔레이터, 루프 파워, 아날로그 신호의 전기적 격리용, 구성 가능한 입력 있음, 출력 신호: 4..20 mA

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

개별 공급 전압 없음
4 mA ... 20 mA 출력
전기적으로 절연된 입력
구성 가능한 입력
Zero/span 조정(±2 %)