MCR-C-I-U- 4-DC - 절연 증폭기
2814511

MCR 3-way 신호 처리기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 입력 신호: 4 mA ... 20 mA, 출력 신호: 0 V ... 10 V. 교체 부품: 2902002 MINI MCR-2-I4-U.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

표준 신호 처리
입력 및 출력 신호의 고정 설정
3-way 절연