UCS SW 237-F 7035 - 측면 패널
2203385

하우징 하프 쉘과 함께 사용하기 위한 측면 패널, 크기: 237 x 195 mm, 패널 두께: 2 mm, 하우징의 총 높이: 47 mm, 소재: 폴리카보네이트, 색상: RAL 7035와 유사한 밝은 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

모듈형 하우징 설계로 인한 매우 유연한 적용성
거의 모든 폼 팩터에 맞게 조정되는 유연한 PCB 부착
실용적인 맞춤형 옵션
상호 호환되는 컴포넌트로 인한 물류 지출 감소

자주 묻는 질문


측면 패널을 다양한 크기의 하우징에 사용할 수 있습니까?

탈착식 측면 패널은 다양한 하우징 크기에 사용할 수 있습니다. 하우징의 긴 측면 패널은 더 큰 다음 버전의 짧은 측면 패널에 해당하므로 추가 공간이 필요한 경우 가공된 측면 패널을 추가로 사용하기에 이상적입니다.