WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - 수축 슬리브
0800757

수축 슬리브, 롤, 노란색, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 4.8 mm: 사용자 정의, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 9 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)