WMS-2 HF 38,1 (EX60)RL BU CUS - 수축 슬리브
8194756

수축 슬리브, 파랑, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, 케이블 직경 범위: 19.1 ... 38.1 mm: 사용자 정의, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 80000 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최대 길이 30mm의 개별 레이블 주문 가능