WMS 12,7 (EX20)R CUS
-
수축 슬리브
0800707
수축 슬리브, 롤, 흰색, 케이블 직경 범위: 4.2 ... 12.7 mm: 사용자 정의, 절취선 또는 절단, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 30000 mm, 텍스트 필드 폭: 20 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 길이 30mm의 개별 레이블 주문 가능
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531