SF-5EP1N8AWK00
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607043
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 직선 낮은 타입, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 28 mm x 28 mm, 케이블 직경 범위: 0 mm ... 0 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 크림프 접점 6 x Ø 2 mm 별도 주문 |
| 적용 참고 사항 | SF 커넥터 시리즈는 M23 PRO 시리즈와 호환되지 않으므로 결합해서는 안 됩니다. |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅/사각형 플랜지 (4x Ø 3.2 mm) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 시리즈 | SF |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 5+PE |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | N |
| 스레드 타입 | M23 |
| 하우징 | |
| 플랜지 치수 | 28 mm x 28 mm |
| 소재 하우징 | GD-Zn |
| 소재 회전 부품 | CuZn |
| 소재 하우징 표면 | Ni |
| 소재 절연체 | PA 6.6 |
| 소재 덧테쇠 | FPM (O-링) |
| 접점: 접점 그룹 1 | |
| 접점 직경 | 2 mm |
| 최소 케이블 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 | 4 mm² |
| 정격전류 IN | 30 A |
| 정격전압 UN | 630 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 접점: 접점 그룹 2 | |
| 접점 직경 | 2 mm |
| 최소 케이블 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 | 4 mm² |
| 정격전류 IN | 9 A |
| 정격전압 UN | 250 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 핀 |
| 설계 | 직선 낮은 타입 |
| 외부 케이블 직경 | 0 mm ... 0 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 고도 | 3000 m |
| 항목 번호 | 1607043 |
| 패키지 단위 | 12 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRBFL |
| GTIN | 4046356182560 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 42.92 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 33.739 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SF-7PP2000 - 크림프 접점 1605634
-
SF-20KP004 - 크림프 접점 1607376
-
SF-7QP2000 - 크림프 접점 1605639
-
SF-7MP2000 - 크림프 접점 1605626
-
SF-Z0019 - 보호 캡 1607449
-
RC-Z2469 - 보호 캡 1611797
-
SC-Z2319 - 금속 보호 캡 1605456
-
SC-Z2320 - 금속 보호 캡 1605457
-
SF-Z0064 - 색상 코딩 1620585
-
SF-Z0065 - 색상 코딩 1620586
-
SF-Z0066 - 색상 코딩 1620587
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1055753