SSM F1 SM
-
서보 모터
2894418
동기 서보 모터, 최대 22.5 Nm의 정격 토크 및 88 Nm의 최대 토크 있음, 230 V AC 또는 400 V AC용, A 서보 및 멀티 타입의 서보 컨트롤러에서 작동. 옵션으로 제공되는 개별 팬을 사용하여 정격 토크를 35.4 Nm까지 늘릴 수 있음
동기 서보 모터, 최대 22.5 Nm의 정격 토크 및 88 Nm의 최대 토크 있음, 230 V AC 또는 400 V AC용, A 서보 및 멀티 타입의 서보 컨트롤러에서 작동. 옵션으로 제공되는 개별 팬을 사용하여 정격 토크를 35.4 Nm까지 늘릴 수 있음