고전류 피드스루 단자대
ATS-DFK - 분리판
ATS-DFK
-
분리판
0706223
격판, 색상: 회색, 제품군: 액세서리, 폭: 0.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
치수
폭
0.5 mm
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
상용 데이터
항목 번호
0706223
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918003715
개당 중량(패키지 포함)
0.506 g
개당 중량(패키지 제외)
0.488 g
관세 번호
39269097
원산지
BG
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400