SOL-ES-SR300-D1 - 센서
1927013

W/m2 단위의 조사 강도를 측정하기 위한 180° 구경의 Hukx​ 복사계. 측정값은 Modbus/RTU(RS-485)를 통해 제공됩니다. ISO 9060에 따른 정밀도 클래스 A(“보조 표준”)에 해당.

제품의 세부 정보








이점

높은 데이터 가용성을 위한 가열(Heating) 기술, 새로운 RVH™ 기술을 사용
IEC 61724-1, 클래스 A에 해당(최고 정밀도)
보조 표준 분류에 대한 ISO 9060 테스트 인증서 포함
효율적인 보정 및 유지 관리 조직