이 트래버스는 적합한 센서 브래킷과 함께 SOL-ES 타입의 센서를 수용할 수 있습니다. 마스트 홀더가 트래버스와 함께 기본 제공됩니다. 마스트 홀더에는 마운팅 마스트가 필요합니다. 마운팅 마스트는 기본 제공되지 않으며 Lambrecht Meteo GmbH 또는 다른 제조업체에서 별도로 구입할 수 있습니다. 센서 마운팅을 위한 적합한 센서 브래킷이 액세서리 아래에 나열되어 있습니다.
SOL-ES-TRA-750
-
홀더
1074980
Lambrecht Meteo GmbH 마스트 홀더가 있는 트래버스, 길이: 750 mm, 양극 산화 처리된 알루미늄 및 스테인리스 스틸 컴포넌트로 구성. SOL-ES 시리즈의 기상 센서를 수용하는 데 적합.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
마운팅 마스트에 기상 센서를 빠르고 쉽게 설치
견고한 고품질 소재
모듈형 설계로 인한 유연성