SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
센서/액추에이터 케이블
1534067
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR, 회색 RAL 7001, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 5 m
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 5 m |
| PUR/PVC 차폐, 회색 [100 TP] | |
| 케이블 중량 | 72 kg/km |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 차폐, 회색 [100 TP] |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm (신호 라인) |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 32x 0.10 mm (차폐접지선) |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.25 mm² (트위스티드 페어) |
| 1x 0.25 mm² (차폐접지선) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.3 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.6 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-갈색, 녹색-노란색, 회색-핑크색, 파란색-빨간색 |
| 두께, 절연 | 0.33 mm (코어 절연) |
| 0.80 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
| 전체 꼬임 | 트위스티드 페어 전선 |
| 광 차폐 커버 | 82 % |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km |
| 작업 커패시턴스 | 100 pF (코어-코어) |
| 145 pF (코어-실드) | |
| 정격 전압, 케이블 | 250 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1500 V |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 76 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 76 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 76 mm, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1534067 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 461.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 461.9 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |