SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FS P
-
센서/액추에이터 케이블
1404572
센서/액추에이터 케이블, 5핀, PUR, 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 직선 M12 플러그, A-코딩 및 직선 M12 소켓, A-코딩, 케이블 길이: 10 m, 플라스틱 널(knurl) 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
무게 감소 – 경량 플라스틱 널(knurl)을 사용하는 플러그-인 커넥터