SAC-5P-1,7-BF145/M12FS SH
-
센서/액추에이터 케이블
1404780
센서/액추에이터 케이블, 5핀, 차폐, 선단 탈피 처리 및 직선 M12 소켓, A-인코딩, 케이블 길이: 1.7 m
센서/액추에이터 케이블, 5핀, 차폐, 선단 탈피 처리 및 직선 M12 소켓, A-인코딩, 케이블 길이: 1.7 m
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 1.7 m |
| POC 조사 할로겐-프리 검정색 [BF 145] | |
| 케이블 중량 | 86 kg/km |
| 핀 수 | 5 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | POC 조사 할로겐-프리 검정색 [BF 145] |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 5x 0.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.9 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.30 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | POC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | POC |
| 단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 검정색 5 |
| 전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 5개 전선 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 3500 V |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2500.00 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 12 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 88 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 5 m, 트래버싱 속도: 4 m/s, 가속화: 5 m/s² |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
| 내염성 | IEC 60332-1 |
| DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
| 가스 농도 | IEC 61034에 따름 |
| EN 50268-2 | |
| 기타 저항성 | 침윤성 물질에 대한 우수한 내성 |
| 특수 속성 | 조사됨 |
| 주변 온도(작동) | -55 °C ... 145 °C (케이블, 고정 설치) |
| -35 °C ... 120 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1404780 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF1CKA |
| GTIN | 4046356716963 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 171.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 166.3 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |