SAC-4P-M12MRB/0,4-PVC SH VA
-
센서/액추에이터 케이블
1013623
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: B, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 0.4 m
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: B, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 0.4 m
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | V4A |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 M12 |
| 코딩 타입 | B |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 0.4 m |
| PVC 검정색 [PVC] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 52 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.4 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
| ≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
| 내염성 | UL-Style 2464에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
| 실리콘-프리 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1013623 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CJA |
| GTIN | 4055626493022 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 38.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 35.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |