SAC-3P-Y/2X0,3-PUR/C-1L-Z WPE - 센서/액추에이터 케이블
1387105

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 0.3 m, 특수 배선, 고객 버전

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품