SAC-3P-MS/ 2,0-PUR/BI-1L-Z SCO - 센서/액추에이터 케이블
1402833

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 2 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품