EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 노랑, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 케이블 길이: 1.8 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 4 A | |||