SAC-3P-MS/ 1,5-116/C-1L-Z SCO - 센서/액추에이터 케이블
1402177

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 1.5 m

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품