SAC-3P-M12MS/ 0,6-150/B-1L-SV - 센서/액추에이터 케이블
1577943

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 조사됨, 고유연성, 오렌지색 RAL 2003, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: 배리스터, 케이블 길이: 0.6 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품