SAC-3P-M12MS/ 0,3-100/C-1L-S - 센서/액추에이터 케이블
1576960

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR/PVC, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 있음 1개의 LED, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 0.3 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품