SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD - 센서/액추에이터 케이블
1130393

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 A, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 30 m, 옥외 용도, 스테인리스 스틸 중앙 스크류 및 추가 실리콘 씰(빨간색) 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
노출된 모든 금속 부품의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸 타입 1.4404 사용
뛰어난 견고성: 내유성, 내자외선 및 내오전, -20 °C ... +85 °C의 온도  변화를 견딜 수 있음
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상