PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 분배 박스
2981884

최대 4개의 리미트 스위치를 안전하게 상호 연결할 수 있는 세이프티 리미트 스위치용 센서 박스 PSR-SACB, 각각 1개의 N/C 접점과 1개의 N/O 접점이 있음, 세이프티 릴레이 조합용, 예: PSR-SDC4, 케이블 길이: 10 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상