SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB - 다이렉트 커넥터
1864024

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 SKEDD - 다이렉트 플러그-인 방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 전위 수: 1, 행 수: 1, 핀 수: 1, 연결 수: 1, 제품군: SDC 2,5/..-PV, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SKEDD - 다이렉트 플러그-인 방식, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 플러그인 시스템: SKEDD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

SKEDD 다이렉트 플러그-인 기술을 통해 PCB에서 유연한 배치 가능
컴포넌트 및 프로세스 비용 절감: 간단히 손으로 삽입 및 내진동 연결
화학적 주석 도금 또는 HAL(Hot Air Leveling) 표면 PCB에 대한 적합성으로 인한 광범위한 적용 분야
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트