SD-WMTBS (SY) VA - 전선 마킹 슬리브
0826653

전선 마킹 슬리브, 케이블 직경 범위: 1 ... 63 mm, 수평: 기호, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 5.5 mm

제품의 세부 정보








이점

UNIFOX-CT M7,9를 사용한 손쉬운 조립
스테인리스 스틸 케이블 바인더를 사용해 고정
개별 스테인리스 스틸 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.
대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커