SD-WMTBS (CH) YE - 전선 마킹 슬리브
0826611

전선 마킹 슬리브, yellow (RAL 1018), 수평: 문자, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 케이블 직경: > 16 mm, 텍스트 필드 높이: 2.6 mm, 텍스트 필드 폭: 4.3 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

인쇄된 개별 마커는 해당 홀더에 삽입됩니다.
대형 케이블 및 전선 마킹용 케이블 마커