고전류 피드스루 단자대
DFK-MC SS - 스크류 세트
DFK-MC SS
-
스크류 세트
0710015
스크류 세트, 하우징 패널에 헤더 고정용, M2 x 8 스크류, 스프링 와셔 및 너트 각 한 개로 구성
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
0 mm
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
0710015
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZZA
GTIN
4017918005047
개당 중량(패키지 포함)
0.38 g
개당 중량(패키지 제외)
0.363 g
관세 번호
74153300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말