SACC-CIP-M12FS-8P SMD SH-SPX
-
샘플 세트
1239201
샘플 세트, 8-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, SMD, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
샘플 세트, 8-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, SMD, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 핀 수 | 8 |
| 밀폐 | 예 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 연결 타입 | SMD |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준(플러그 미삽입 시) | IP65 (삽입되지 않음, 장치와 함께 추가 O-링 씰 사용) |
| 보호 수준 | IP67 (올바르게 삽입되고 잠김) |
| IP65 (삽입되지 않음, 장치와 함께 추가 O-링 씰 사용) | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 105 °C (기계적 작동 없음) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1239201 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | ABQXAA |
| GTIN | 4063151420246 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 7.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.113 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ETIM 9.0 | EC003557 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |