SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
샘플 세트
1239308
샘플 세트, 범용, 4-핀, 핀, 직선, S-코딩, THR 납땜 연결, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 제품 타입 | 접점 삽입 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 센서 타입 | 범용 |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 | S |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 630 V |
| 정격전류 IN | 12 A |
| 연결 타입 | THR 납땜 연결 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 4T |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 핀 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 코딩 | S |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (기계적 작동 없음) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 항목 번호 | 1239308 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | ABQAGO |
| GTIN | 4063151420918 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8.32 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3.42 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - 하우징 스크류 연결 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - 하우징 스크류 연결 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - 하우징 스크류 연결 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - 하우징 스크류 연결 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - 하우징 스크류 연결 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - 하우징 스크류 연결 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - 하우징 스크류 연결 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - 하우징 스크류 연결 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - 하우징 스크류 연결 1027679