PSR-UNI-L 다기능 세이프티 릴레이는 산업용 애플리케이션을 위한 유연한 세이프티 솔루션입니다. 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드 등 다양한 안전 장비에 대한 모니터링이 가능합니다. 구성이 가능하기 때문에 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
세이프티 릴레이
1487648
구성 가능한 세이프티 릴레이, 다기능, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1개의 센서 회로, 1-/2-채널 작동, 자동/수동, 모니터링된 시작, 1 x 4 개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 출력, US = 24 V DC, 플러그-인 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | PSRuni |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 라이트 그리드 | |
| 솔레노이드 스위치 | |
| 양손 제어 | |
| 세이프티 종료 매트 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III (로직과 사용 가능한 전류 경로 간) |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 100 ms (자동/수동 시작) |
| < 500 ms (세이프티 셧-오프 매트 작동) | |
| 일반 시작 시간, Us | 1 s (A1을 통해 제어될 경우(A1/A2를 통한 적용적 제어는 허용되지 않음)) |
| 일반 해제 시간 | < 25 ms (센서 회로를 통해 요구에 따라) |
| < 85 ms (세이프티 셧-오프 매트 작동) | |
| < 25 ms (A1을 통해 요청할 경우(A1/A2를 통한 적용적 비활성화는 허용되지 않음)) | |
| 재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
| 복구 시간 | 500 ms (세이프티 기능의 요구에 따름) |
| > 100 ms (수동 시작 시 센서 회로 활성화 후 가용 시간) | |
| > 500 ms (세이프티 셧-오프 매트 작동에서 수동 시작 시 센서 회로 활성화 후 가용 시간) | |
| 시작 펄스 길이 | 최소 500 ms (수동 시작) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 21.65 W (US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 55 mA (센서 회로와 시동 회로를 내부에서 제어하는 경우) |
| 타입 45 mA (센서 회로와 시동 회로를 외부에서 제어하는 경우) | |
| 전력 소모량, US | 타입 1.32 W |
| 돌입 전류 | 타입 35 A (Δt = 25 µs, Us) |
| 필터 시간 | 1 ms (로직) |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 디지털: 로직 (I1.1, I1.2) | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 |
| IEC 61131-2 타입 3 | |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 돌입 전류 | < 45 mA (일반적으로 US, Δt <50 µs) |
| 필터 시간 | 최대 3 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 최소 50 ms (낮은 테스트 펄스용 테스트 펄스 속도) | |
| < 1 ms (100 ms 이상의 테스트 펄스 속도에서 높은 테스트 펄스 가능) | |
| 동시 발생 | ∞(2-채널 배선), 5초(비등가 배선), 0.5초(양손 제어) |
| 한계 주파수 | 최소 0 Hz |
| 최대 0.1 Hz | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 배리스터 |
| 전류 소모량 | < 3.5 mA (일반적으로 US) |
| 디지털: 시작 회로 (S34) | |
| 입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| IEC 61131-2 타입 3 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 돌입 전류 | < 45 mA (일반적으로 US) |
| 필터 시간 | 최대 3 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 최소 50 ms (낮은 테스트 펄스용 테스트 펄스 속도) | |
| 한계 주파수 | 최소 0 Hz |
| 최대 0.1 Hz | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 배리스터 |
| 전류 소모량 | < 3.5 mA (일반적으로 US) |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 |
| 각각 직렬인 2개의 NO 접점, 지연 없음, 플로팅 | |
| 출력 수 | 4 |
| 접점 유형 | 4개의 사용 가능한 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 10 V |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 100 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 100 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 타입 (US - 2,5 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 10 ms, Us) |
| 저항 부하 | 최소 192 Ω (100 mA, 최대) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.1 Hz |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 방전 회로 | 번호 |
| 클럭: T1, T2 | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 | 타입 (US - 2,5 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 10 ms, Us) |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 케이블 길이 | 입력 참조 |
| 방전 회로 | 번호 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 상태 표시 | 4 x LED(녹색, 노란색, 빨간색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색, 노란색, 빨간색) |
| 오류 표시 | 1 x LED(빨간색) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 107.9 mm |
| 깊이 | 111.7 mm |
| 색상 | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 1487648 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 187.16 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 164.66 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
로컬로 구성 가능
clipx ENGINEER 장치 파라미터화를 통한 구성 도움말
1-채널 및 2-채널 제어
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭