PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - 세이프티 릴레이
2981130

세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 자동 또는 수동 활성화, 3개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 0.5 s의 고정 드롭아웃 지연이 있는 2개의 N/O 접점, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

0.5 s의 고정 지연 시간
3 개의 미지연 및 2 개의 드롭아웃 지연 접점
1-채널 및 2-채널 제어
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
수동 모니터링 및 자동 활성화