PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - 세이프티 릴레이
2981813

세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 자동 또는 수동 활성화, 0.1 s ... 30 s의 고정 드롭아웃 지연이 있는 2개의 N/O 접점, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 3개의 미지연 및 2개의 드롭아웃 지연 접점
수동 모니터링 및 자동 활성화
EN ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 3/4 및 PL d/e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
1-채널 및 2-채널 제어
설정된 시간의 조작 방지(PSR-ESD-300) 또는 전기적 조작 방지(PSR-ESD-30)를 위한 보호 라벨
0.1 s  ... 30 s의 고정 지연 시간