PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B - 세이프티 릴레이
2903260

다기능 세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 자동 또는 수동으로 모니터링되는 활성화, 4개의 N/O 접점, 3개의 세이프티 기능, 2개의 종료 레벨, 플러그-인 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
하나의 장치에 3개의 세이프티 기능
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭
소프트웨어 구성이 필요 없음
푸쉬-인 연결도 제공 가능