PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - 세이프티 릴레이
1217839

35개의 세이프티 릴레이 세트, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 자동 또는 수동 활성화, 0.1 s - 30 s의 드롭아웃 지연이 있는 2개의 N/O 접점, 플러그-인 스크류 연결 단자대

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

수동 모니터링 및 자동 활성화
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
1-채널 및 2-채널 제어
0.1 s  ... 30 s의 고정 지연 시간
설정된 시간의 조작 방지(PSR-ESD-300) 또는 전기적 조작 방지(PSR-ESD-30)를 위한 보호 라벨
최대 3개의 미지연 및 2개의 드롭아웃 지연 접점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3