PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 세이프티 릴레이
2700571

ISO 13851 타입 IIIA에 따른 양손 제어 장치용 세이프티 릴레이, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 동기 활성화 모니터링 < 0.5 s, 2개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
ISO 13851에 따른 타입 IIIA
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
2 개의 사용 가능 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
자동 활성화