PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
세이프티 릴레이 모듈
2981570
2-채널 제로 스피드 세이프티 릴레이, 2개의 N/O 접점, IEC 61508에 따른 SIL 3용, 2개의 표준 이니시에이터를 사용한 제어, 폭: 22.5 mm, 플러그-인 푸쉬-인 단자대
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
표준 센서를 연결할 수 있음
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
소프트웨어를 통한 손쉬운 구성(PSR-RSM4)