PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - 세이프티 릴레이 모듈
2981567

2-채널 과속 세이프티 릴레이, IEC 61508에 따른 SIL 3용 N/O 접점 2개, 2개의 표준 이니시에이터를 사용한 제어, 플러그타입 스크류 연결 단자대, 폭: 22.5 mm

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

표준 센서를 연결할 수 있음
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
소프트웨어를 통한 손쉬운 구성(PSR-RSM4)