PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1
-
세이프티 릴레이 모듈
2981538
2-채널 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 4개의 N/O 접점, 증분 인코더 및 이니시에이터 연결에 적합, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 45 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 세이프티 장치 |
| 애플리케이션 | 과속 세이프티 릴레이 |
| 제로 스피드 세이프티 릴레이 | |
| 제어 | 2-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | > 50x 106 싸이클 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 인터페이스 | 인코더 |
| 이니시에이터 연결 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 250 V |
| 4 kV (강화 절연) | |
| 일반 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 관련) | 0.85 ... 1.1 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 100 mA |
| 입력/시작 및 피드백 회로에서 전압 | 약 24 V DC |
| 일반 응답 시간 | 15 ms |
| 일반 해제 시간 | 12 ms |
| 복구 시간 | 1 s |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
| 한계 주파수 | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| 상태 표시 | LED (녹색) |
| 접점 유형 | 4개의 사용 가능한 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgNi10, + 5 µm Au |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (골드 레이어가 손상된 경우) |
| 60 V AC/DC (골드 레이어가 있는 경우) | |
| 최소 스위칭 전압 | 100 mV AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 5 A |
| 100 mA (알람 출력) | |
| 최대 돌입 전류 | 6 A |
| 돌입 전류, 최소 | 1 mA |
| 단면적 총 전류 | 42.25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 최소 변환 용량 | 1 mW |
| 스위칭 용량(3600/h 싸이클) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V(AC15)) | |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL |
| 클럭/신호 | |
| 출력 수 | 4 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 노란색 |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 카테고리 | 4 |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | 최대 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2981538 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA242 |
| GTIN | 4017918996826 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 370.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 365 g |
| 관세 번호 | 90328900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - 어댑터 케이블 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - 어댑터 케이블 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 어댑터 케이블 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - 어댑터 케이블 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - 어댑터 케이블 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - 어댑터 케이블 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - 어댑터 케이블 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - 어댑터 케이블 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - 어댑터 케이블 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - 어댑터 케이블 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - 어댑터 케이블 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - 어댑터 케이블 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - 어댑터 케이블 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - 어댑터 케이블 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - 어댑터 케이블 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - 어댑터 케이블 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - 어댑터 케이블 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - 어댑터 케이블 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - 어댑터 케이블 2986999
이점
소프트웨어를 통한 손쉬운 구성(PSR-RSM4)
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
표준 센서를 연결할 수 있음