이 세이프티 모듈은 인라인 제품군의 출력 모듈이며 SafetyBridge 시스템에서 사용됩니다. 세이프티 모듈은 INTERBUS, PROFINET 또는 PROFIBUS 시스템 내의 모든 지점에서 인라인 스테이션의 일부로 사용될 수 있습니다. 이 세이프티 모듈의 전송 속도는 스위치를 사용해 500 kBaud 또는 2 Mbaud로 설정할 수 있습니다. 스테이션 내에서는 하나의 전송 속도를 균일하게 사용해야 합니다. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력 또는 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다. SafetyBridge 시스템의 경우 설치 및 파라미터화에 따라 세이프티 모듈을 사용해 다음과 같은 안전 무결성을 달성할 수 있습니다.
- EN 954-1 표준에 따른 최대 카테고리 4
- 표준 EN 61508에 따른 최대 SIL 3
- 표준 EN 62061에 따른 최대 SIL CL 3
- 표준 EN ISO 13849-1에 따른 최대 PL e
IB IL 24 LPSDO 8-PAC
-
세이프티 모듈
2916024
세이프티 관련 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, SafetyBridge 시스템용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력이나 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SafetyBridge 프로토콜의 생성 및 모니터링
파라미터화된 세이프티 로직의 처리
IEC/EN˽61508에 따른 SIL˽3
EN IEC 62061에 따른 SIL 3
EN ISO 13849-1에 따른 PL e