cUL Recognized
승인 ID: E221474-20220907| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | 24 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E221474-20220907| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | 24 | ||
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, PROFIBUS, 2-핀, 핀, 직선, M12, B-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 버스 라인, 케이블 길이: 0.5 m, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.5 A | 24 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 2 A | 24 | ||