SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24
-
밸브 커넥터
1533314
밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 A, 스크류 연결, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
제품 타입 | 밸브 커넥터 |
센서 타입 | 범용 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
Pg 스크류 연결 | Pg9 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
소재 하우징 밸브 플러그 | PA 6 |
접점 소재 | CuSn |
밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6 |
접점 표면 소재 | Ni |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 6 mm ... 8 mm |
볼륨 저항 | ≤ 15 mΩ |
절연 저항 | > 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V AC |
24 V DC | |
정격전류 IN | 1 A |
보호 회로 | 서지 보호; 댐핑 다이오드 |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | 50 (밸브 플러그 삽입 커넥터) |
상태 표시 | 1개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 22 ... 16 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 밸브 커넥터 |
헤드 스레드 타입 | A |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (밸브 플러그) |
항목 번호 | 1533314 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF2DAA |
카탈로그 페이지 | 110페이지(PC-2009) |
GTIN | 4046356026000 |
개당 중량(패키지 포함) | 30.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 30.3 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 470f6ed1-4ef6-4eb4-ab0d-03d2a339c325 |