SACB-8/16-M23 P12 - 분배 박스
1491749

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 푸쉬-풀 female 커넥터 / M12 암 커넥터, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: M23 플러그-인 연결(표준 및 ONECLICK 고속 결합 시스템용) 90°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 빠르고 견고한 커넥터 설치
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스